Maniglia a leva con puntale plastica grigio nerastro RAL 7021 06612-11061X50
- Il serraggio avviene tramite un puntale
- Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici
- Consente un serraggio delicato su superfici sensibili
- Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)
Unità di vendita
6,57 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con puntale
Forma
A
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
perno in ottone
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
30
L=Lunghezza filettatura
50
X=Filettatura
M6
A1
47
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
D3
4
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in ottone.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in ottone.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.