IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con puntale
Forma
B
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
perno in POM
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
30
L=Lunghezza filettatura
29,8
X=Filettatura
M6
A1
47
B
7,5
Codice UNSPSC
31161600
D
10
D1
13
D2
14,5
D3
3,5
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche