IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con funzione di sicurezza
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
75
A=Lunghezza maniglia
65,2
H3=Altezza impugnatura
41,9
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura
M6
B
10,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
Dimensioni
2
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
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
Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Materiale
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Acciaio passivato blu.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche