Maniglia a leva con funzione di sicurezza plastica grigio nerastro RAL 7021 06613-11-2061X15
- Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria
- Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza
Unità di vendita
6,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con funzione di sicurezza
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
75
A=Lunghezza maniglia
65,2
H3=Altezza impugnatura
41,9
L=Lunghezza filettatura
15
X=Filettatura
M6
B
10,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
Dimensioni
2
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
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
Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Materiale
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Acciaio passivato blu.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.