IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con funzione di sicurezza
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
75
A=Lunghezza maniglia
65,2
H3=Altezza impugnatura
41,9
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura
M5
B
10,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
Dimensioni
2
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
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
Product description
Clamping levers with safety function prevent changes in the locking point through accidental opening or closing.
In the default position, the lever can be freely rotated and has no connection to the clamping point. The grip lever only engages when pushed down and the clamp can the loosened or tightened.
A spring sets the lever automatically into the default position when released.
Material
Grip lever and insert made from reinforced thermoplastic.
Threaded pin steel.
Version
Steel trivalent blue-passivated.
Advantages
Protection against accidental opening or closing.
Closed grip contour without protruding edges.
On request
Special versions.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought