IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
termoplastica ad alte prestazioni
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
74,8
A=Lunghezza maniglia
65,2
H3=Altezza impugnatura
50,1
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura
M8
B
10,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13
D1
18,5
D2
19,1
Dimensioni
2
H
36
H1
14
H2
26,1
H4
54,6
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
La maniglia a leva con collare allungato sostituisce, ad esempio, le viti per i raccordi dei tubi, consentendo di stringere e allentare il collegamento a vite senza l'ausilio di attrezzi.
La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
Materiale

Leva in termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione
Leva grigio nero RAL 7021.
Parti in acciaio lucidi.
Nota
Nelle tabelle dimensionali dei raccordi per tubi è indicata la maniglia a leva più adatta.
Range di temperatura
Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi
Serraggio e rilascio dei raccordi per tubi senza l'ausilio di attrezzi
Elevata rigidità e resistenza
Basso peso morto
Buona resistenza chimica e alla corrosione
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
La misura ”H1” è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.
Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo secondo la norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Sterilizzabile a vapore (stabilità idrolitica) e idonea per applicazioni con acqua calda.
Nota disegno
1) Punta conica DIN EN ISO 4753
Accessory
per raccordi per tubi
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche