Clamping lever ECO plastic black grey RAL 7021 06613-03-3081
- Disinnestare esercitando pressione
- Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza
Sales unit
3,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A1=Handle length
91,3
A=Handle length
80,3
H3=handle height
58,1
T=thread depth
12
X=thread
M8
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
No. of
teeth
12
Size
3
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
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
Description
Materiale
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Bussola in ottone o in acciaio.
Bussola in ottone o in acciaio.
Versione
Ottone grezzo.
Acciaio passivato blu.
Acciaio passivato blu.
Modalità di utilizzo
Allo stato non azionato, la leva della maniglia è agganciata tramite una corona dentata, in modo che la filettatura possa essere fissata o allentata. Premendo la leva della maniglia, è possibile spostarla in posizione e reinserirla nella corona dentata grazie alla forza della molla.
Su richiesta
Versioni speciali.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.