Maniglia a leva Eco plastica grigio nerastro RAL 7021 06613-04-2081X20
- Disinnestare esercitando pressione
- Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza
Unità di vendita
3,17 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
Eco
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
75
A=Lunghezza maniglia
65,2
H3=Altezza impugnatura
41,9
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura
M8
B
10,5
Codice UNSPSC
31161600
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
Dimensioni
2
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
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
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Acciaio passivato blu.
Modalità di utilizzo
Allo stato non azionato, la leva della maniglia è agganciata tramite una corona dentata, in modo che la filettatura possa essere fissata o allentata. Premendo la leva della maniglia, è possibile spostarla in posizione e reinserirla nella corona dentata grazie alla forza della molla.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.