IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
con tappo di protezione
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
lucidatura elettrolitica
Materiale Componente
acciaio inox
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
54,5
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura
M8
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Dimensioni
3
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
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
Impugnatura in microfusione 1.4308.
Altre parti metalliche in acciaio 1.4305.


Versione
Impugnatura con lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche