Maniglia a leva acciaio inox lucidatura elettrolitica 06464-10610X18
- Serraggio e sbloccaggio senza attrezzi dei raccordi per tubi
Unità di vendita
18,26 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidatura elettrolitica
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
47
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
37
L=Lunghezza filettatura
18
X=Filettatura
M6
B
7
Codice UNSPSC
31161600
D
10
D1
13
D2
14
Dimensioni
1
H
30,5
H1
10
H2
20,5
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
La maniglia a leva con collare allungato sostituisce, ad esempio, le viti per i raccordi dei tubi, consentendo di stringere e allentare il collegamento a vite senza l'ausilio di attrezzi.
La maniglia a leva in acciaio inox con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
La maniglia a leva in acciaio inox con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
Materiale
Leva della maniglia in microfusione di precisione 1.4308.
Parti in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con lucidatura elettrolitica.
Parti in acciaio non trattate.
Parti in acciaio non trattate.
Nota
Nelle tabelle dimensionali dei raccordi per tubi è indicata la maniglia a leva più adatta.
Vantaggi
Serraggio e sbloccaggio senza attrezzi dei raccordi per tubi
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, il valore ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, il valore ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta conica DIN EN ISO 4753
Accessory
per raccordi per tubi
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.