IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
finitura opaca
Colore Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
47
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
31
T=Altezza di filettatura
9
X=Filettatura
M6
B
7
Codice UNSPSC
31161600
D
10
D1
13
D2
14
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Numero di denti
16
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Elementi in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought