Maniglia a leva zinco nero RAL 9005 satinato 06460-1051X50
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
6,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
satinato
Colore
Corpo base
nero RAL 9005
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
47
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
31
L=Lunghezza filettatura
50
X=Filettatura
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
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
Elementi in acciaio brunito.
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.