IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia A Leva
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
0
Materiale corpo base
zinco
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
argento
Superficie corpo base
cromato lucido
Superficie componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
37
A=Lunghezza maniglia
30
H3=Altezza impugnatura
30
L=Lunghezza filettatura
15
N=N. di denti
16
X=Filettatura
M03
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33

Descrizione

Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in cromatura lucida.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche