IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
dual component
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Componente
grigio nerastro RAL 7021
A1=Lunghezza maniglia
91,2
H3=Altezza impugnatura
51,6
L=Lunghezza filettatura
60
X=Filettatura
M10
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
Dimensioni
3
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
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
Material

Handle:
Hard component in glass-fibre-reinforced plastic with toothed wheel in die cast zinc.
Soft component: Thermoflex based on SEBS.
Steel parts:
Stainless steel, 1.4305.

Version
Steel parts bright.
Note
The hard and soft components are supplied in black grey RAL 7021 as standard.

Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other male threads, screw lengths, colour combinations and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche