Maniglia a leva dual component plastica grigio nerastro RAL 7021 06614-10501X30
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Unità di vendita
5,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
dual component
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
A1=Lunghezza maniglia
48,1
H3=Altezza impugnatura
30
L=Lunghezza filettatura
30
X=Filettatura
M5
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
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
Impugnatura:
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
classe di resistenza 5.8.
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I componenti duri e morbidi vengono consegnati di serie in grigio nerastro RAL 7021.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, combinazioni di colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.