{"product":{"productId":"agid.28237","price":8.43,"name":"Maniglie a leva in acciaio con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito"},"currency":"EUR"}
Materiale
Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Elementi in acciaio brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna, finitura satinata
da
8,43 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna, finitura strutturata opaca
da
8,43 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753