{"product":{"productId":"agid.16718","price":5.87,"name":"Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e pressore, inserto filettato in acciaio brunito"},"currency":"EUR"}
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in ottone, acciaio o POM.
Sfera in acciaio.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in ottone, acciaio o POM.
Sfera in acciaio.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e puntale in ottone, inserto filettato in acciaio brunito
da
5,87 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e puntale in POM, inserto filettato in acciaio brunito
da
5,87 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e sfera, inserto filettato in acciaio brunito
da
6,44 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e sfera spianata, inserto filettato in acciaio brunito
da
6,73 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e punta, inserto filettato in acciaio brunito
da
7,04 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e nipplo, inserto filettato in acciaio brunito
da
7,04 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in ottone, acciaio o POM.
Sfera in acciaio.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in ottone, acciaio o POM.
Sfera in acciaio.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori delle maniglie a leva e varianti di puntale e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
Forma A: puntale ottone
Forma B: puntale POM
Forma C: con sfera
Forma D: con sfera spianata
Forma E: con punta
Forma F: con nipplo
Forma B: puntale POM
Forma C: con sfera
Forma D: con sfera spianata
Forma E: con punta
Forma F: con nipplo