Maniglia a leva Hygienic Usit® acciaio inox lucidato 06464-02-312X35
- Particolarmente indicato per gli ambienti igienici
- La maniglia completamente chiusa e la guarnizione del manico garantiscono una protezione ottimale contro sporco e germi
- Superficie con finitura lucida per una pulizia semplice
- La maniglia si innesta tramite pressione (funzione di sicurezza)
- Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione
51,31 €
Descrizione
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Guarnizione del gambo 75 EPDM 295.
Maniglia a leva ideata per ambienti con elevati requisiti igienici. La maniglia completamente chiusa e la guarnizione del gambo escludono una contaminazione all'interno della leva. Inoltre, l'inserto a vite è dotato di un collare conico in modo da poter assicurare la tenuta sicura e igienica del punto di avvitamento con la rondella di guarnizione Hygienic USIT®.
Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla vite. La superficie lucidata a specchio assicura una facile pulizia.
In posizione di riposo, la leva può essere ruotata liberamente. L'apertura involontaria della leva è esclusa. In caso di montaggio su componenti vibranti, la dentatura è protetta da un'usura eccessiva.
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.