IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
Hygienic Usit®
Versione 2
con collare
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
Materiale Componente
75 EPDM 295
A1=Lunghezza maniglia
58,2
H3=Altezza impugnatura
50,6
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura
M6
A
47,4
B
11,8
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31161600
D
14,2
D1
21
D2
21,7
Dimensioni
1
H
36,7
H1
8,8
H2
27
H4
47,6
Numero di denti
16
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.

Guarnizione del gambo 75 EPDM 295.

Versione
Finitura lucida.
Nota

Maniglia a leva ideata per ambienti con elevati requisiti igienici. La maniglia completamente chiusa e la guarnizione del gambo escludono una contaminazione all'interno della leva. Inoltre, l'inserto a vite è dotato di un collare conico in modo da poter assicurare la tenuta sicura e igienica del punto di avvitamento con la rondella di guarnizione Hygienic USIT®.


Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla vite. La superficie lucidata a specchio assicura una facile pulizia.


In posizione di riposo, la leva può essere ruotata liberamente. L'apertura involontaria della leva è esclusa. In caso di montaggio su componenti vibranti, la dentatura è protetta da un'usura eccessiva.

Su richiesta
Altre lunghezze di filettatura, filettatura in pollici.
Accessory

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought