Maniglia a leva Eco plastica grigio nerastro RAL 7021 06613-06-3081X30
- Disinnestare esercitando pressione
- Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza
Unità di vendita
6,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
Eco
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A1=Lunghezza maniglia
91,3
A=Lunghezza maniglia
80,3
H3=Altezza impugnatura
58,1
L=Lunghezza filettatura
30
X=Filettatura
M8
B
11,7
Codice UNSPSC
31161600
D
17
D1
21,2
D2
22,2
Dimensioni
3
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
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
Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Bussola in acciaio inox.
Bussola in acciaio inox.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Modalità di utilizzo
Allo stato non azionato, la leva della maniglia è agganciata tramite una corona dentata, in modo che la filettatura possa essere fissata o allentata. Premendo la leva della maniglia, è possibile spostarla in posizione e reinserirla nella corona dentata grazie alla forza della molla.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.