IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
zinco
Colore Corpo base
argento metallizzato
Materiale Componente
acciaio
A=Lunghezza maniglia
39
H3=Altezza impugnatura
32,5
T=Altezza di filettatura
9
X=Filettatura
M5
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Numero di denti
16
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche