IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Versione 1
piatto
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
Colore Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
91
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
38
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura
M10
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
Dimensioni
3
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Nota
Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought