IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
zinco
Colore Corpo base
argento metallizzato
Materiale Componente
acciaio inox
A=Lunghezza maniglia
39
H3=Altezza impugnatura
32,5
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura
M6
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Acciaio inox finitura naturale.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche