IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
zinco
Colore Corpo base
nero satinato
Materiale Componente
acciaio
A=Lunghezza maniglia
95
H3=Altezza impugnatura
67
L=Lunghezza filettatura
30
X=Filettatura
M12
A1
108
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
Dimensioni
4
H
42,5
H1
10
H2
26
H4
72
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
Acciaio brunito.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought