Maniglia a leva zinco nero satinato 06430-3081X25
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Colore: nero satinato o argento metallizzato
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
8,75 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
zinco
Colore
Corpo base
nero satinato
Materiale
Componente
acciaio
A=Lunghezza maniglia
79
H3=Altezza impugnatura
57,5
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura
M8
A1
90
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
Dimensioni
3
H
37
H1
10
H2
23
H4
61,5
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
Acciaio brunito.
Acciaio brunito.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
nero satinato, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.