Maniglia a leva zinco nero satinato 06430-1051X25
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Colore: nero satinato o argento metallizzato
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Sales unit
6,34 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
zinco
Colore
Corpo base
nero satinato
Materiale
Componente
acciaio
A=Lunghezza maniglia
39
H3=Altezza impugnatura
32,5
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura
M5
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
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
Description
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
Acciaio brunito.
Acciaio brunito.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
nero satinato, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.