IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
Colore Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
126
A=Lunghezza maniglia
110
H3=Altezza impugnatura
73
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura
M12
B
15
Codice UNSPSC
31161600
D
23
D1
31
D2
32
Dimensioni
5
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Numero di denti
26
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
Elementi in acciaio passivato blu.
Nota
Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought