Maniglia a leva zinco argento metallizzato satinato 06460-4103X80
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
10,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
satinato
Colore
Corpo base
argento metallizzato
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
109
A=Lunghezza maniglia
95
H3=Altezza impugnatura
63
L=Lunghezza filettatura
80
X=Filettatura
M10
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
Dimensioni
4
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
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
Elementi in acciaio brunito.
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.