IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
satinato
Colore Corpo base
argento metallizzato
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
47
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
31
L=Lunghezza filettatura
50
X=Filettatura
M6
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
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
Elementi in acciaio brunito.
Nota
Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche