EN
Choose your language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
109
A=Lunghezza maniglia
95
H3=Altezza impugnatura
61
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura
M12
B
13
Codice UNSPSC
31161600
D
19
D1
25,5
D2
27,5
Dimensioni
4
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti in acciaio passivate blu.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche