IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
91,5
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
53,5
L=Lunghezza filettatura
60
X=Filettatura
M8
B
11
Codice UNSPSC
31161600
D
16
D1
21,5
D2
23
Dimensioni
3
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti in acciaio passivate blu.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche