Maniglia a leva plastica verde segnale RAL 6032 06610-51286X50
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
Unità di vendita
10,29 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
verde segnale RAL 6032
Materiale
Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
126
A=Lunghezza maniglia
110
H3=Altezza impugnatura
72
L=Lunghezza filettatura
50
X=Filettatura
M12
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
Dimensioni
5
H
49
H1
12
H2
33
H4
77
Numero di denti
26
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
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.