EN
Choose your language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
blu traffico RAL 5017
Materiale Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
91,5
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
53,5
L=Lunghezza filettatura
45
X=Filettatura
M10
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
Dimensioni
3
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
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
Description

Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche