IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
sabbiato
Materiale Componente
acciaio inox
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
31
L=Lunghezza filettatura
30
X=Filettatura
M6
A1
47
B
7
Codice UNSPSC
31161600
D
10
D1
13
D2
14
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
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
Impugnatura in microfusione 1.4308.
Altre parti metalliche in acciaio 1.4305.


Versione
Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata.
Parti metalliche non trattate.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought