IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
A=Lunghezza maniglia
108
H3=Altezza impugnatura
79,5
L=Lunghezza filettatura
45
X=Filettatura
M16
A1
138,5
Codice UNSPSC
31161600
D
23
D1
35
D2
25
Dimensioni
2
H
51,5
H1
12
H4
84
Numero di denti
26
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
Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura colore grigio argento martellato.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche