IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
satinato
Colore Corpo base
rosso rubino RAL 3003
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
47
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
31
L=Lunghezza filettatura
35
X=Filettatura
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Dimensioni
1
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
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
Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica struttura fine.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Colori standard disponibili:
rosso RAL 3003 struttura fine.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche