Leva di serraggio acciaio inox grezzo 06381-3161X90
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
51,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva di serraggio
Forma
20°
Tipo di forma
20°
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
plastica
Superficie
componente
lucidato
A=Lunghezza maniglia
128,5
L=Lunghezza filettatura
90
X=Filettatura
M16
A2
15
Chiave in acciaio
1.4305
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Dimensioni
3
H
58
H1
6
H2
47
H3
81
H4
65
Numero di denti
26
Sistema di fissaggio
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Pomello a sfera lucidato.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.