EN
Choose your language
Denominazione
Leva di serraggio
Forma
20°
Form definition
20°
Materiale Corpo base
acciaio inox
Surface finish body
bright
Materiale Componente
plastica
Surface finish component
polished
A=Lunghezza maniglia
106
L=Lunghezza filettatura
50
X=Filettatura
M12
A2
15
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
Dimensioni
2
H
51,5
H1
5,5
H2
42
H3
68,5
H4
57,5
Numero di denti
24
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Steel code
1.4305
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
Description

Materiale

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione
Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche