IT
Choose your Language
Denominazione
Leva di serraggio
Forma
0°
Tipo di forma
0°
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
plastica
Superficie componente
lucidato
A=Lunghezza maniglia
92
L=Lunghezza filettatura
60
X=Filettatura
M8
Chiave in acciaio
1.4305
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Dimensioni
1
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H4
49,5
Numero di denti
22
Sistema di fissaggio
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione
Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought