IT
Choose your Language
Denominazione
Leva di serraggio
Forma
0°
Tipo di forma
0°
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
Materiale Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
111
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura
M12
Classe di resistenza
5.8
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
Dimensioni
2
H
51,5
H1
5,5
H2
42
H4
57,5
Numero di denti
24
Sistema di fissaggio
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
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought