IT
Choose your Language
Denominazione
Leva di serraggio
DIN
DIN 99
Forma
N
Tipo di forma
20°
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
sabbiata
A=Lunghezza maniglia
152
X=Filettatura
M20
B2
30
Chiave in acciaio
1.4301
D1
25
D2 Sfera
40
H
75,5
L2
12,5
Sistema di fissaggio
filettatura interna
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio lucidato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Nota
In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra maniglia e riscontro utilizzando la colla invece delle viti prigioniere.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche