Leva di serraggio acciaio inox A2 sabbiata 06330-0212
- Impiego versatile tramite incollaggio o collegamento a spine
- Affidabile e stabile
- Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, costruzione di impianti
Sales unit
16,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lever
DIN
DIN 99
Form
N
Form definition
20°
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
blasted
A=Handle length
95
X=thread
M12
B2
18,5
D1
16
D2
ball
25
H
47
Kind of fastening
internal thread
L2
7,5
Steel code
1.4301
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio lucidato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Nota
In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra maniglia e riscontro utilizzando la colla invece delle viti prigioniere.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.