Leva di serraggio acciaio inox A2 sabbiata 06330-0206
- Impiego versatile tramite incollaggio o collegamento a spine
- Affidabile e stabile
- Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, costruzione di impianti
Unità di vendita
6,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva di serraggio
DIN
DIN 99
Forma
N
Tipo di forma
20°
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
sabbiata
A=Lunghezza maniglia
48
X=Filettatura
M6
B2
9,5
Chiave in acciaio
1.4301
D1
8
D2
Sfera
12
H
24
L2
4
Sistema di fissaggio
filettatura interna
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio lucidato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Nota
In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra maniglia e riscontro utilizzando la colla invece delle viti prigioniere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.