Leva di serraggio piatto acciaio inox grezzo 06401-2102X50
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione
- Maniglia piatta per spazi ristretti
Unità di vendita
41,04 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva di serraggio
Versione 1
piatto
Forma
15°
Tipo di forma
15°
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
127
L=Lunghezza filettatura
50
X=Filettatura
M10
A2
15
Chiave in acciaio
1.4305
D
19
D1
41
D2
30
D3
12
Dimensioni
2
H
22
H1
2
H2
13,5
H3
26
H4
38
Numero di denti
30
Sistema di fissaggio
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
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.