Maniglia di sostegno acciaio passivate blu 06360-2614X125
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche
- Modello: acciaio o acciaio inox
- Impiego universale
Sales unit
7,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Maniglia di sostegno
Forma
E
Tipo di forma
Impugnatura conica
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
passivate blu
Materiale
Componente
resina termoindurente
Superficie
componente
finitura lucida
Colore
Componente
nero
D1=Filettatura
M12
D=Diametro
14
L=Lunghezza gambo
125
Chiave in acciaio
1.0715
D2
29
L1
16
L2
71
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
Description
Materiale
Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Duroplast nero, finitura lucida
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.