IT
Choose your Language
Designation
Grip rod
Form
C
Form definition
Tapered knob
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
thermoset
Surface finish component
high-gloss polished
Component colour
black
D1=Thread
M10
D=diameter
12
L=shaft length
125
D2
30
L1
15
L2
46
Steel code
1.4305
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Pomelli in resina termoindurente PF 31.

Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Duroplast nero, finitura lucida
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche