Maniglia di sostegno acciaio passivate blu 06360-2710X80
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche
- Modello: acciaio o acciaio inox
- Universale
Unità di vendita
5,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia di sostegno
Forma
B
Tipo di forma
Impugnatura Ovale
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
passivate blu
Materiale
Componente
resina termoindurente
Superficie
componente
finitura lucida
Colore
Componente
nero
D1=Filettatura
M8
D=Diametro
10
L=Lunghezza gambo
80
Chiave in acciaio
1.0715
D2
26
L1
13
L2
70
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
Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Duroplast nero, finitura lucida
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.