IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia di sostegno
Forma
A
Tipo di forma
Impugnatura Sferica
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
resina termoindurente
Superficie componente
finitura lucida
Colore Componente
nero
D1=Filettatura
M8
D=Diametro
10
L=Lunghezza gambo
65
Chiave in acciaio
1.4305
D2
25
L1
13
L2
23
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
Pomelli in resina termoindurente PF 31.

Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Duroplast nero, finitura lucida
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche