IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura cilindrica
Versione 1
pieghevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4404
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M5
L1=Lunghezza maniglia
49
L=Lunghezza maniglia
44
T=Altezza di filettatura
4,5
A
10
A1
5,3
Codice UNSPSC
31162800
D2
16
D3
3,5
Dimensioni
2
H
18
L3
58
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie all'impugnatura pieghevole è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
Materiale

Maniglia termoplastica.
Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4404..
Spina elastica in acciaio per molle o acciaio inox 1.4310.
Molla di compressione in acciaio per molle o acciaio inox 1.4568.

Versione
Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Il foro D3 viene utilizzato come foro di posizionamento.
Vantaggi
Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Prevenzione dei contorni di disturbo
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche