Impugnatura cilindrica pieghevole resina termoplastica 06326-01-1104
- Tatto ottimizzato e facilità di impugnatura
- Prevenzione dei contorni di disturbo
- Impugnature per volantini e manovelle
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
26,66 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura cilindrica
Versione 1
pieghevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4404
D1=Diametro esterno
14
D=Filettatura
M4
L1=Lunghezza maniglia
40
L=Lunghezza maniglia
35
T=Altezza di filettatura
4,5
A
8
A1
4,3
Codice UNSPSC
31162800
D2
13
D3
2,5
Dimensioni
1
H
14,5
L3
47
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie all'impugnatura pieghevole è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie all'impugnatura pieghevole è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
Materiale
Maniglia termoplastica.
Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4404..
Spina elastica in acciaio per molle o acciaio inox 1.4310.
Molla di compressione in acciaio per molle o acciaio inox 1.4568.
Versione
Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Il foro D3 viene utilizzato come foro di posizionamento.
Vantaggi
Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Prevenzione dei contorni di disturbo
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Prevenzione dei contorni di disturbo
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.